Publicar produtos
3P SERIES

3P SERIES

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Bombas centrífugas padronizadas com construção em aço inoxidável AISI 304 (EN 1.4301), na base com motor padronizado e acoplamento flexível (EN 733). Adequado para: • abastecimento de água em sistemas residenciais comerciais, agrícolas e industriais • aumento de pressão • combate a incêndios • sistemas de aquecimento e ar condicionado • manuseio de líquidos industriais • irrigação • torres de resfriamento • piscinas • sistemas de drenagem e lavagem
Especificação
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -10°C to + 90°C for the standard version, - from -20°C to + 120°C for the special versions • MEI > 0,4 • Poles: 2 and 4 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: - Three phase 3~230/400V ±10% (up to 4 kW included) - Three phase 3~400/690V ±10% (from 5,5 kW and above) • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/NBR H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM HW = Tungsten carbide/Tungsten carbide/FPM HSW = Silicon carbide/Tungsten carbide/FPM E = Graphite/Ceramic/EPDM • Motor support in cast iron • Impeller hydraulically balanced to prevent axial thrusts against the seal, it achieves 80% efficiency • Back pull-out design: it allows removal of the motor, the coupling, the cantilever support and the impeller without compromising the housing of the pump body or removing the pipes • IEC standard motor is used. This makes easier to find a replacement motor, in case of necessity • Capacity: up to 138 m3/h • Total Head: up to 65,5 m
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3P-SERIES
  • Familia de productoCentrifugal pumps
  • Grupo de produtosWith rigid coupling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
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
Produtos parecidos