Publicar produtos
EVMSG

EVMSG

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Bombas verticais multiestágio em ferro fundido. Confiável, silencioso e fácil de manter. Adequado para: • sistemas de pressurização residenciais, comerciais, industriais, agrícolas e de combate a incêndios • tratamento primário de água • osmose reversa • sistemas de filtragem • manuseio de fluidos moderadamente agressivos • enchimento de caldeiras • sistemas de lavagem, aquecimento, refrigeração e ar condicionado
Especificação
  • • Maximum working pressure: 16, 25, 30, 35 bar (depends on the model) • Liquid temperature range (clear water): -30ºC to 140ºC • MEI > 0,7 • Poles: 2 • Insulation class: F for single phase version F (temperature rise class B) for three phase version • Protection degree: IP55 (up to 11kW) IP56 (above 15kW) • Voltage: - Single phase 230V±10% - Three phase 230/400V±10% (up to 4kW) - Three phase 400/690V±10% (above 5,5kW) • Outer casing in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Bottom casing in cast iron • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301), AISI 329A (EN 1.4462) depends on models • Mechanical seal: SiC/Carbon/EPDM or FPM SiC graphite/SiC/EPDM or FPM • Motor support in cast iron ENGJL-200 EN1561 • Pipe connection: - Round flange (F) - Oval flange (N) - Loose round flange (LF) - Victaulic® connection (V) - Clamp connection (C) • Commercial motors can be fitted to all of the pump models without any modifications thanks to low pump axial thrust load • Long life of the motor bearing • Patent Pending • Cartridge shaft seal can be easily replaced without disassembly of motor bracket • The spacer coupling allows easy maintenance without having to remove heavy motors over 5,5 kW • IE3 efficiency for both 50 and 60 Hz operation, according IEC 60034-30 standard (IE3 for 60Hz is depending on motor size and voltage) • ETM motors are available from 0,75 up to 11 kW for both 50 and 60 Hz (All other sizes including single phase motors are available with commercial IEC standard motors) • PTC sensors (thermistors) are standard from 1,5 kW upwards for motor protection at 150°C • Unloosable screws and sealing are standard for terminal box fixing from 0,75 kW upwards • Stable inverter mounting on fan covers made of pressed steel • Capacity: up to 320 m3/h • Total Head: up to 120 m
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEVMSG
  • Familia de productoVertical multistage pumps
  • Grupo de produtosIn cast iron
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText