Publicar produtos
LPC(4)

LPC(4)

3.6 de 5 estrelas3.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Bombas centrífugas simples em linha em ferro fundido. Adequado para: • manuseio de líquidos em sistemas residenciais, comerciais e industriais de aquecimento, ar condicionado e circulação Usado para: • manuseio de água quente sanitária • líquidos de baixa pressão em geral • em sistemas de refrigeração e ar condicionado
Especificação
  • • Total head: up to 67,5 m • Capacity: up to 300 m3/h •Max. pressure: 6 bar for LPC 32-100/40-100, 10 bar for the rest of the range •Liquid temperature (clear water):-10°C - +50°C for LPC 32-100, -10°C - +110°C •Poles: 2 and 4 •MEI > 0,4 •Insulation class: F •Protection degree: IP55 •Voltage:Three phase 3~230/400V ±10% up to 4 kW, Three phase 3~400V/690V ±10% from 5,5 kW and above The pump does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. •Pump body: Cast iron •Impeller: Cast iron • Shaft :AISI 420 (EN 1.4021) • Mechanical seal : Carbon/SiC/EPDM • Motor support: Cast iron
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLPC4
  • Familia de productoIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • Grupo de produtosIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos