Publicar produtos
MATRIX

MATRIX

4.7 de 5 estrelas4.7(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Bombas centrífugas horizontais multiestágio em AISI 304 com construção particularmente robusta. Adequado para: • aumento de pressão de água em geral • sistemas de aquecimento e condicionamento • irrigação de jardim em pequena escala • lavagem de veículos • manuseio de água limpa • plantas industriais
Especificação
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -15°C to + 85°C for the standard version, - from -15°C to + 110°C for the special version for high temperature • Poles: 2 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: - Single phase 1~230V ±10% - Three phase 3~230/400V ±10% • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/EPDM H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM • Motor support in EN AB-AISi11Cu2(Fe) (microcasted aluminium) • WRAS-certified for standard models up to 85°C • Available, as an accessory, the insulation casing for the pump body for use with coolant liquids or in situations where condensation may occur • Capacity: up to 97 m3/h • Total Head: up to 27 m
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMATRIX
  • Familia de productoHorizontal multistage pumps
  • Grupo de produtosIn AISI 304
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos