Publicar produtos
RIGHT

RIGHT

Traduzido por Google,
Bombas submersíveis para águas residuais em aço inoxidável AISI 304 particularmente indicadas para o manuseio de líquidos contendo substâncias sólidas e/ou filamentosas em suspensão. Adequado para: • drenagem de água de infiltração • manuseio de instalações sanitárias de esgoto • drenagem de fossas • descarga no esgoto
Especificação
  • • Liquid temperature range (seepage water): 50°C • Max. solids passage: 35 mm (spherical) • Max. immersion: - 7 m with 10 m cable length - 2 m with 5 m cable length • Poles: 2 • Insulation class: F • Protection degree: IPX8 • Voltage: - Single phase 1~230V ± 10% - Three phase 3~400V ±10% • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 303 (EN 1.4305) stainless steel (part in contact with the liquid) • Mechanical seal: upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side) lower in SiC/SiC/NBR (pump side) • Equipped with 5m cable type H07RN-F with or without float switch (10m cable type H07RN-F available on request) • Available with float switch. With this option, the flexibility of these pumps is increased. However, the choice to using the float switch requires minimum installation space to ensure the proper operation of the pump • Capacity: up to 18 m3/h • Total Head: up to 9,5 m
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRIGHT
  • Familia de productoSubmersible pumps
  • Grupo de produtosFor wastewater
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
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
Produtos parecidos