Publicar produtos
EST4 Remote Annunciators
Edwards

EST4 Remote Annunciators

Traduzido por Google,

Visão geral

Os Anunciadores Remotos EST4 fornecem o status do sistema do painel frontal e funções de controle localizadas convenientemente em qualquer lugar na rede EST4. Os anunciadores podem ser tão simples quanto um par de faixas indicadoras de LED ou complexos o suficiente para suportar até dois monitores LCD, uma interface de telefone de áudio e centenas de pontos de controle e indicadores - tudo em um único gabinete.

Até 576 interruptores táteis e 576 indicadores LED podem ser montados em um único gabinete do anunciador EST4. Os Módulos de Exibição de Controle (CDMs), compreendem uma coluna de botões programáveis acompanhados por uma ou duas posições de indicadores LED por botão. Os módulos somente de indicadores comportam até 24 indicadores. Os LEDs do módulo de chave e indicador podem ser configurados para qualquer uma das cinco cores, fornecendo um nível adicional de feedback.

Todos os anunciadores remotos apresentam gabinetes de cores combinadas e portas de bronze distintas para uma aparência consistente e prontamente identificável em toda a instalação.

Graças ao engenhoso protocolo de comunicação do EST4, os dados da rede — assim como os dados telefônicos e de áudio — são transportados em um único cabo de fibra óptica ou par trançado. Essa capacidade multiuso tem um enorme potencial de economia de custos em comparação com a transmissão de áudio convencional, reduzindo não apenas os custos de instalação, mas também simplificando a manutenção contínua do sistema. O LED deslizante e a rotulagem dos interruptores facilitam a incorporação direta no design do anunciador de ajudas de informações como texto descritivo, codificação de cores, ícones e idiomas locais. Para plantas baixas personalizadas ou mapas de instalações, o EST4 oferece placas de driver de LED perfeitamente adequadas para operar na maioria dos anunciadores gráficos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-EST4-ANN
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_50_28_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire detection and alarm systems
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 11
  • Título OmniclassFire Alarm Annunicator Panels
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION