Publicar produtos
Genesis LED Low Frequency Horn-Strobe G4LF
Edwards

Genesis LED Low Frequency Horn-Strobe G4LF

Traduzido por Google,

As sirenes LED Genesis G4LF e as sirenes estroboscópicas G4LFV são dispositivos de alarme de incêndio para instalação na parede, com plugue. Esses dispositivos são projetados para uso interno em ambientes secos.

Características dos modelos Genesis LED G4LF e G4LFV:

  • Saídas de sirene e estroboscópicas configuráveis ​​em campo.
  • Circuito de sincronização aprimorado para conformidade com as normas UL 1638 e CAN/ULC 526.
  • Os pontos de teste da fiação de entrada estão localizados na parte frontal do aparelho quando a tampa é removida.
  • Tabela 1: Modelos de corneta G4LF:
    • G4LFRF: Buzina, parede, vermelho, FOGO
    • G4LFRF-FR: Buzina, parede, vermelho, FEU/FOGO
    • G4LFRF-SP: Buzina, parede, vermelho, FUEGO
    • G4LFRN: Buzina, parede, vermelho, sem marcação
    • G4LFWF: Buzina, parede, branco, FOGO
    • G4LFWF-FR: Buzina, parede, branco, FEU/FOGO
    • G4LFWF-SP: Buzina, parede, branco, FUEGO
    • G4LFWN: Chifre, parede, branco, sem marcação
  • Tabela 2: Modelos de buzina estroboscópica G4LFV:
    • G4LFVRF: Sirene estroboscópica, parede, vermelho, FOGO
    • G4LFVRF-FR: Sirene estroboscópica, parede, vermelha, FEU/FOGO
    • G4LFVRF-SP: Sirene estroboscópica, parede, vermelha, FUEGO
    • G4LFVRN: Sirene estroboscópica, parede, vermelha, sem marcação
    • G4LFVWF: Sirene estroboscópica, parede, branca, FOGO
    • G4LFVWF-FR: Sirene estroboscópica, parede, branca, FEU/FOGO
    • G4LFVWF-SP: Sirene estroboscópica, parede, branca, FUEGO
    • G4LFVWN: Sirene estroboscópica, parede, branca, sem marcação
  • Nota: A operação sincronizada requer um dispositivo de sincronização instalado separadamente.
  • Consulte a lista de compatibilidade da unidade de controle ou da fonte de alimentação para obter informações sobre dispositivos de sincronização compatíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenesis-led-low-frequency-horn-strobe-g4lf
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 00
  • Título OmniclassFire Detection Devices

Disponibilidade da região

América do Norte
United States