Publicar produtos
EST4 Cabinets and Chassis
Edwards

EST4 Cabinets and Chassis

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Visão geral

O EST4 possui uma ampla seleção de arranjos de gabinetes, permitindo o maior uso do design modular flexível do EST4.

Os gabinetes suportam mais interfaces e módulos de exibição do que os sistemas anteriores, o que significa que gabinetes menores ou menos precisam ser instalados para fornecer a mesma capacidade de exibição. Os gabinetes também suportam a montagem opcional de módulos Signature Series, que é outra forma de reduzir o uso de gabinetes externos.

As caixas de parede e portas do lobby são feitas de aço laminado resistente de calibre 14. As Wallboxes têm um acabamento em esmalte preto cozido. As portas do gabinete do lobby apresentam um design moderno de porta com contornos e janelas de visualização integradas. Eles vêm com acabamentos em esmalte bronze ou vermelho cozido. Os designs e cores das portas garantem que haja uma correspondência com os anunciadores do sistema e gabinetes de bateria para uma aparência consistente em toda a instalação.

As portas podem ser montadas como anunciadores remotos sem a necessidade de ter grandes gabinetes CAB atrás. Isso permite que equipamentos maiores sejam montados remotamente, minimizando a penetração de paredes em lobbies e espaços públicos e eliminando a necessidade de executar toda a fiação de campo em casa. As caixas traseiras, portas e unidades de chassi dos gabinetes do lobby EST4 são encomendadas e enviadas separadamente para facilitar o preparo nos locais do projeto. Com uma variedade de tamanhos disponíveis, as instalações personalizadas oferecem a flexibilidade de suportar até duas telas de toque LCD coloridas e módulos de LED e interruptores que oferecem configurações de 576 indicadores LED de 5 cores, bem como 576 interruptores de controle juntamente com opções de microfone e telefone para bombeiros

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-EST4-CAB
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm detection devices and control equipment
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniclassFire Alarm Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION