Visão geral
Os alto-falantes e estroboscópios da série Genesis LED G4S combinam saída de alto desempenho com um design elegante de baixo perfil e tecnologia de baixo consumo de energia que os torna menos dispendiosos de instalar e operar. Os LEDs de alto desempenho requerem menos fontes de alimentação, energia de reserva e baterias. Esses novos aparelhos são projetados com eficiência energética e segurança de vida em mente.
Os alto-falantes apresentam torneiras de potência selecionáveis, enquanto os estroboscópios dos alto-falantes permitem que os níveis de potência e saída de luz sejam configurados em campo. Ambas as configurações permanecem claramente visíveis - mesmo após a instalação final. Os alto-falantes também são capazes de 25V e 70V e tensão em um único modelo com um interruptor selecionável em campo. Toda essa flexibilidade permite que os dispositivos sejam facilmente ajustados para exatamente como eles precisam funcionar. Todos os alto-falantes Genesis incluem um capacitor de bloqueio DC para permitir a supervisão elétrica do circuito de distribuição de áudio.
A série Genesis LED G4S usa ótica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e focado com eficiência em troca de requisitos de corrente mais baixos. Strobes apresentam saída de luz de 15, 30, 75 ou 110 cd selecionável em campo.
Comparado com estroboscópios do tipo Xenon, os aparelhos Genesis LED G4S Series oferecem consumo de corrente bastante reduzido, o que oferece benefícios em comprimentos de circuito mais longos, mais dispositivos por circuito, bitola de fio menor e quantidades reduzidas de fonte de alimentação para uma instalação. Eles também são compatíveis com estroboscópios antigos, portanto, não há necessidade de substituir todos os seus dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. De fato, os estroboscópios G4S podem ser misturados no mesmo circuito e usados no mesmo campo de visão dos estroboscópios baseados em Xenon. Isso torna a série Genesis LED G4S ideal para novas instalações e retrofits.
Os níveis de saída de som configuráveis em campo fornecem a flexibilidade que os projetos modernos de segurança da vida exigem, enquanto o protocolo de controle Genesis LED mantém vários estroboscópios em circuitos NAC compatíveis sincronizados de acordo com os requisitos da NFPA 72. Eles também atendem aos requisitos NFPA e UL 520Hz para áreas de dormir, tornando-os ideais para novas construções ou reformas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |