Visão geral
O expansor estroboscópico Genesis LED G4SE da EDWARDS oferece recursos de notificação em massa/comunicação de emergência (MNEC) e sistema de segurança de vida sem toda a confusão de parede de aparelhos separados ou maiores. O G4SE oferece consumo de corrente ultra baixo para reduzir os requisitos de energia. O G4SE Strobe Expander faz isso fornecendo um estroboscópio separado e controlado de forma independente que se encaixa facilmente atrás de um alto-falante ou estroboscópio de alto-falante ou estroboscópio Genesis LED G4 Series.
Este design atraente de baixo perfil permite que um único e compacto conjunto abrigue três elementos vitais de notificação: um estroboscópio multicandela claro que atende aos requisitos de segurança da vida; um estroboscópio multicandela colorido que atende às necessidades do MNEC; e, um alto-falante multitoque e multifuncional altamente inteligível ou buzina temporal de 3 buzinas.
O expansor estroboscópico Genesis LED G4SE listado pela UL/C oferece todos os recursos avançados encontrados na popular linha de dispositivos de notificação Genesis LED, incluindo consumo de corrente ultrabaixo e capas removíveis. Os expansores estroboscópicos G4SE são 100% compatíveis com os dispositivos Genesis legados no mesmo circuito.
O G4SE inclui dois estroboscópios independentes e uma buzina de alto-falante em um design elegante e discreto que é realmente mais fino do que muitas outras unidades de estroboscópio único no mercado hoje. Funcional e esteticamente, o G4SE Strobe Expander continua a tradição Genesis LED de excelência, qualidade e valor.
Características padrão
• Design elegante
O design permite a instalação de dois estroboscópios independentes e um alto-falante ou buzina em um único espaço compacto
• Menos peças para estoque
Usa estroboscópios de alto-falante padrão Genesis LED G4S e estroboscópios de chifre G4
• Conveniência configurável em campo
As configurações ajustáveis permanecem visíveis mesmo após a instalação da unidade
• Atende aos requisitos de sincronização UL/C
Compatível com o dispositivo Genesis legado no mesmo circuito
• Corrente ultrabaixa
Permite o número máximo de estroboscópios em um circuito
• Não é necessário anel de extensão ou placa de acabamento
Adapta-se a caixas elétricas quadradas padrão de 4 polegadas com muito espaço atrás para fiação
• Disponível em 4 cores para necessidades flexíveis de Notificação em Massa
Opções de lentes âmbar, vermelho, verde e azul.
Inscrição
O Genesis LED G4SE é ideal para aplicações novas e adaptadas onde são necessários alarmes de incêndio e sinalização de notificação em massa. Ao permitir que um alto-falante e dois estroboscópios independentes sejam instalados em um único espaço compacto, o G4SE reduz a desordem na parede e reduz o número de caixas que precisam ser instaladas. Isso não apenas acelera a instalação e reduz os custos, mas também contribui para uma instalação organizada que minimiza o impacto no design interior do espaço protegido.
O expansor estroboscópico Genesis LED G4SE tem a cor e a candela visíveis na parte inferior do aparelho sem remover a tampa. O expansor estroboscópico vem com opções de lentes âmbar, vermelho, azul e verde.
O G4SE vem nas opções de carcaça branca e vermelha com "ALERTA" ou sem marcação disponível. Os códigos vigentes exigem que os estroboscópios sejam usados onde as condições de ruído ambiente excedem os níveis especificados, onde os ocupantes usam proteção auditiva e em áreas de acomodações públicas. Consulte a sua autoridade competente para obter detalhes.
Todos os estroboscópios de LED Genesis, incluindo o G4SE, excedem os requisitos de sincronização UL/C (dentro de 10 milissegundos em um período de duas horas) quando usados com uma fonte de sincronização compatível. O Genesis LED G4SE também possui uma largura de pulso de 20ms, permitindo que ele seja usado no mesmo loop e na mesma linha de visão que os estroboscópios Genesis de xenônio.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |