Publicar produtos
GCS LED - Ceiling - Speaker - Strobe
Edwards

GCS LED - Ceiling - Speaker - Strobe

4.2 de 5 estrelas4.2(17 avaliações)
Traduzido por Google,

Visão geral

Os alto-falantes e estroboscópios da série Genesis LED GCS combinam saída de alto desempenho com um design elegante de baixo perfil e tecnologia de eficiência energética que os torna menos dispendiosos de instalar e operar. Os LEDs de alto desempenho requerem menos fontes de alimentação, energia de reserva e baterias. Esses novos aparelhos são projetados com eficiência energética e segurança de vida em mente.
Os alto-falantes apresentam torneiras de potência selecionáveis, enquanto os estroboscópios dos alto-falantes permitem que os níveis de potência e saída de luz sejam configurados em campo. Ambas as configurações permanecem claramente visíveis
— mesmo após a instalação final. Os alto-falantes também são capazes de 25V e 70V e tensão em um único modelo com um interruptor selecionável em campo. Toda essa flexibilidade permite que os dispositivos sejam facilmente ajustados para exatamente como eles precisam funcionar. Todos os alto-falantes Genesis incluem um capacitor de bloqueio DC para permitir a supervisão elétrica do circuito de distribuição de áudio.
A série Genesis LED GCS usa ótica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e eficientemente focado em troca de requisitos de corrente mais baixos. Strobes apresentam campo selecionável 15, 30,75,
ou saída de luz de 115 cd ..
Em comparação com os estroboscópios do tipo Xenon, os aparelhos da série Genesis LED GCS oferecem consumo de corrente bastante reduzido, o que oferece benefícios em comprimentos de circuito mais longos, mais dispositivos por circuito, bitola de fio menor e quantidades de fonte de alimentação reduzidas para uma instalação. Eles também são compatíveis com estroboscópios antigos, portanto, não há necessidade de substituir todos os seus dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. De fato, os estroboscópios GCS podem ser misturados no mesmo circuito e usados no mesmo campo de visão dos estroboscópios baseados em Xenon. Isso torna a série Genesis LED GCS ideal para novas instalações e retrofits.
Os níveis de saída de som configuráveis em campo fornecem a flexibilidade que os projetos modernos de segurança da vida exigem, enquanto o protocolo de controle Genesis LED mantém vários estroboscópios em circuitos NAC compatíveis sincronizados de acordo com os requisitos da NFPA 72. Eles também atendem aos requisitos NFPA e UL 520Hz para áreas de dormir, tornando-os ideais para novas construções ou reformas.
Os alto-falantes da série GCS produzem saída de áudio de voz nítida e clara que é altamente inteligível em grandes áreas. Em uma emergência, a inteligibilidade é fundamental para a segurança da vida. Compreender o conteúdo da mensagem é tão importante quanto saber que há uma emergência. A inteligibilidade é medida no Índice de Transmissão de Fala e qualquer coisa acima de 0,76 é considerada excelente. Os alto-falantes da série GCS fornecem áudio com um STI de 0,81, garantindo que a mensagem seja clara.
A facilidade de manutenção é outra área em que os aparelhos da série GCS brilham. A placa de fiação do lado da sala universal permite a pré-instalação e fiação elétrica, bem como a verificação de continuidade com a barra de verificação de diagnóstico incluída. Os dispositivos da série GCS podem ser facilmente encaixados com a confiança de saber que a fiação está correta. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico sob cobertura fornecem fácil acesso ao teste do circuito do dispositivo enquanto montados.


Especificação
  • Specifications

    Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR
    Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)
    Speaker frequency response 400Hz-4,000Hz
    Light output 15, 30, 75, or 115 candela
    Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.
    Synchronization
    20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to
    these specifications, and the specifications for the synchronized signal source. Synchronization Sources
    Edwards CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels
    Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2)
    Dimensions (Ø × D) 6.8 x 1.82 in (17.27 x 4.62 cm)
    Strobe-to-box center offset -1.70 inches (-4.32 cm)
    Compatible electrical boxes [1] 2-gang, 4-inch square
    Trim plates
    GCTR, GCTW 10.6 × 0.3 in.
    (26.92 × 0.76 cm)
    Operating environment
    Temperature
    Relative humidity
    32 to 122°F (0 to 50°C)
    0 to 93% noncondensing
    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)
    RAL Color
    Red=RAL 3013
    White=RAL 9002

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-gcs
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.8
  • Largura (polegadas)6.8
  • Profundidade (polegadas)1.82
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 19
  • Título OmniclassCombination Audible and Visible Fire Notification Devices
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States