Os aparelhos de buzina, estroboscópio e buzina estroboscópica Genesis LED WG Series estão entre os aparelhos de emergência mais versáteis de seu tipo. Eles são excepcionalmente capazes, pois foram projetados para aplicações externas úmidas com listagem NEMA 4X/IP66 UL1 e conformidade com IP672. Os aparelhos Genesis LED WG operam perfeitamente em temperaturas extremas, com uma faixa de temperatura operacional listada de -40 °F a 151 °F (-40 °C a 66 °C). Esses recursos os tornam adequados para uma ampla variedade de ambientes e aplicações úmidos e agressivos, como exposição à chuva, neve e granizo, e condições desafiadoras, como áreas de processo.
A série Genesis LED WG apresenta um design elegante e discreto e oferece tecnologia de eficiência energética que os torna mais baratos para instalar e operar, reduzindo as despesas gerais. Os estroboscópios Genesis LED da série WG apresentam óptica de alta eficiência, combinada com componentes eletrônicos patenteados, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e eficientemente focado em troca de requisitos de corrente mais baixos. Os estroboscópios têm saída de luz selecionável em campo de 15 ou 30 cd. Eles são cronometrados com precisão para atender aos padrões de sincronização UL 1971. As configurações do Candela podem ser visualizadas mesmo após a instalação através de uma inovadora janela de visualização selada.
Em comparação com os estroboscópios do tipo Xenon, os estroboscópios de LED de alto desempenho requerem menos fontes de alimentação, energia de reserva, baterias e, muitas vezes, bitola de fio menor, o que reduz os requisitos de conduíte. Eles também são compatíveis com versões anteriores de flashes legados, portanto não há necessidade de substituir todos os seus dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. Na verdade, os estroboscópios Genesis LED da série WG podem ser misturados no mesmo circuito e usados no mesmo campo de visão que os estroboscópios baseados em xenônio. Isso torna a série Genesis LED WG ideal para novas instalações e reformas.
Os aparelhos Genesis LED da série WG apresentam uma sirene piezoelétrica eficiente e poderosa. Os níveis de saída de som configuráveis em campo fornecem a flexibilidade que os projetos modernos de segurança de vida exigem, enquanto o protocolo de controle Genesis LED mantém vários flashes em circuitos NAC compatíveis sincronizados dentro dos requisitos da NFPA 72.
Estão disponíveis para montagem no teto ou na parede. Eles podem ser instalados em caixas elétricas embutidas (in-the-pour/block). Os dispositivos de notificação Genesis LED WG também são montados em caixas de superfície adequadas. As capas substituíveis estão disponíveis com configurações FIRE, ALERT, FEU/FIRE (francês/inglês), FUEGO (espanhol) e sem marcação.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |