Publicar produtos
Genesis LED Outdoor Speaker-Strobe
Edwards

Genesis LED Outdoor Speaker-Strobe

Traduzido por Google,

Os alto-falantes e alto-falantes estroboscópicos da série Genesis LED WG estão entre os aparelhos de emergência mais versáteis de seu tipo. Eles são excepcionalmente capazes, pois foram projetados para aplicações externas úmidas com listagem NEMA 4X/IP66 UL1 e conformidade com IP672. Os aparelhos Genesis LED WG operam perfeitamente em temperaturas extremas, com uma faixa de temperatura operacional listada de -40 °F a 151 °F (-40 °C a 66 °C). Esses recursos os tornam adequados para uma ampla variedade de ambientes e aplicações úmidos e agressivos, como exposição à chuva, neve e granizo, e condições desafiadoras, como áreas de processo.

A série Genesis LED WG apresenta um design elegante e discreto e oferece tecnologia de eficiência energética que os torna mais baratos para instalar e operar, reduzindo as despesas gerais. Os estroboscópios Genesis LED da série WG apresentam óptica de alta eficiência, combinada com componentes eletrônicos patenteados, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e eficientemente focado em troca de requisitos de corrente mais baixos. Os estroboscópios têm saída de luz selecionável em campo de 15 ou 30 cd. Eles são cronometrados com precisão para atender aos padrões de sincronização UL 1971. As configurações do Candela podem ser visualizadas mesmo após a instalação através de uma inovadora janela de visualização selada.

Em comparação com os estroboscópios do tipo xenônio, os estroboscópios de LED de alto desempenho requerem menos fontes de alimentação, energia de reserva, baterias e, muitas vezes, bitola de fio menor, o que reduz os requisitos de conduíte. Eles também são compatíveis com versões anteriores de flashes legados, portanto não há necessidade de substituir todos os seus dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. Na verdade, os estroboscópios Genesis LED da série WG podem ser misturados no mesmo circuito e usados ​​no mesmo campo de visão que os estroboscópios baseados em xenônio. Isso torna a série Genesis LED WG ideal para novas instalações e reformas.

Os alto-falantes dos aparelhos Genesis LED da série WG apresentam tomadas de potência selecionáveis ​​para serem configuradas em campo. As configurações permanecem claramente visíveis – mesmo após a instalação final. Os alto-falantes também são capazes de 25 V e 70 V e tensão em um único modelo com uma chave selecionável em campo. Toda essa flexibilidade permite que os dispositivos sejam facilmente ajustados exatamente para o desempenho necessário. Todos os alto-falantes Genesis incluem um capacitor de bloqueio DC para permitir a supervisão elétrica do circuito de distribuição de áudio. Os níveis de saída de som do alto-falante configuráveis ​​em campo fornecem a flexibilidade que os projetos modernos de segurança de vida exigem, enquanto o protocolo de controle Genesis LED Mass Notification mantém vários flashes em circuitos NAC compatíveis sincronizados dentro dos requisitos da NFPA 72. Os alto-falantes são aprovados para aplicações de sirenes de baixa frequência quando usados ​​com arquivos e sistemas de tom compatíveis, atendendo aos requisitos NFPA e UL 520 Hz para áreas de dormir, tornando-os ideais para novas construções ou reformas.

Estão disponíveis para montagem no teto ou na parede. Eles podem ser instalados em caixas elétricas embutidas (in-the-pour/block). Os dispositivos de notificação Genesis LED WG também são montados em caixas de superfície adequadas. As capas substituíveis estão disponíveis com configurações FIRE, ALERT, FEU/FIRE (francês/inglês), FUEGO (espanhol) e sem marcação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-genesis-led-outdoor-speaker-strobe
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)1.5
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 19
  • Título OmniclassCombination Audible and Visible Fire Notification Devices

Disponibilidade da região

América do Norte
United States