ModuLaser é uma solução escalonável de detecção de fumaça por aspiração que torna a instalação mais fácil, a manutenção mais rápida e leva as aplicações além dos detectores de amostragem de ar tradicionais. Dois tipos básicos de módulos compõem a solução ModuLaser: um módulo de exibição e um módulo detector. Cada módulo detector pode acomodar até 250 m/820 pés de tubo de amostragem combinado. Módulos de exibição e módulos detectores se comunicam por interconexões RS-485.
Os módulos de exibição estão disponíveis em três configurações: Padrão com display colorido TFT, LEDs de status e botões de navegação, Mínimo apenas com LEDs de status e Comando que é semelhante ao Padrão, mas com a funcionalidade adicional para controlar vários módulos pelo SenseNET. Cada um dos módulos de exibição mínimo e padrão pode suportar até 8 módulos detectores, enquanto o módulo de exibição de comando pode suportar até 127 módulos na rede SenseNET.
Observação: o módulo detector deve emparelhar com um dos módulos de exibição (padrão ou mínimo)
O Módulo Detector é uma unidade totalmente independente, que aspira o ar amostrado da área protegida, analisa o ar e baseia-se
no ClassiFire™ determine se um pré-alarme ou alarme deve ser acionado, se partículas de fumaça estiverem presentes no ar amostrado. Se um alarme
ocorreria uma condição ou condição de falha, então a unidade ativará a saída de relé local correspondente, sujeita à programação dos relés. Simultaneamente, a condição de alarme ou falha também seria relatada ao Módulo de Exibição ao qual o Módulo Detector está conectado.
Os módulos de exibição estão disponíveis em três configurações: Padrão com display colorido TFT, LEDs de status e botões de navegação, Mínimo apenas com LEDs de status e Comando que é semelhante ao Padrão, mas com a funcionalidade adicional para controlar vários módulos pelo SenseNET. Cada um dos módulos de exibição mínimo e padrão pode suportar até 8 módulos detectores, enquanto o módulo de exibição de comando pode suportar até 127 módulos na rede SenseNET.
O Módulo de Display Padrão apresenta uma interface de usuário que consiste em um display colorido TFT, botões de navegação e LEDs de status. A configuração do Módulo de Display Padrão (e módulos detectores associados) pode ser feita através da interface do usuário, através de um
computador usando software remoto ou via SenseNET usando um módulo de exibição de comando. O display colorido TFT suporta simples
operações como alterar opções de configuração por meio de uma estrutura orientada por menu, mas também recursos avançados como visualizar o gráfico
gravação em formato gráfico.
O Módulo de Display Padrão possui duas portas USB, uma mestre e uma escrava. O master é usado para conectar um pen drive/memory stick,
que por sua vez pode ser usado para armazenar a configuração, os logs de eventos ou gravações de gráficos, ou para fins de atualização de firmware. Enquanto
o escravo USB é usado para conectar a um computador.
O Módulo de Display Mínimo ModuLaser oferece uma alternativa econômica ao Módulo de Display Padrão. Enquanto o Módulo de exibição padrão apresenta uma interface de usuário que consiste em um display colorido TFT, botões de navegação e LEDs de status, o Módulo de exibição mínimo apresenta apenas LEDs de status. Dependendo dos requisitos da instalação, apenas ter LEDs de status pode ser suficiente para indicar falhas ou alarmes localmente e, ao mesmo tempo, reportar falhas e alarmes através das saídas de relé. Devido à ausência de uma tela e botões de navegação, o Módulo de Exibição Mínima (e módulos detectores associados) deve ser configurado através de um computador usando software remoto ou via SenseNET usando um Módulo de Exibição de Comando.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |