Publicar produtos
Auxiliary Power Supplies
Edwards

Auxiliary Power Supplies

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Visão geral:

A Fonte de Alimentação Auxiliar (APS) é uma fonte de alimentação listada na 10ª edição da norma UL 864. Trata-se de uma unidade de 24 VCC, filtrada, regulada e supervisionada, que pode ser facilmente configurada para fornecer circuitos de aparelhos de notificação (NACs) adicionais ou alimentação auxiliar para Notificação em Massa/Comunicação de Emergência (MNEC), bem como para aplicações de segurança de vida.

O APS contém o circuito para monitorar e carregar baterias internas ou externas. Seu gabinete de aço tem espaço para até duas baterias de 24 amperes-hora. O APS possui quatro NACs Classe B (conversíveis em dois Classe A). Estes podem ser ativados em um ou dois grupos a partir dos circuitos de entrada dupla exclusivos do APS. O APS possui um LED indicador de energia CA montado na porta.

O APS também tem espaço e pode alimentar diversos módulos diferentes. Estes podem ser amplificadores de áudio de canal duplo Signature AA-30 ou AA-50, módulos SIGA-UIO e/ou SIGA-RELs. Um MN-BRKT3F também pode ser instalado. Este suporte pode acomodar um switch de rede Ethernet MN-FNS4C2F3 ou MN-FNS8C2F3, um módulo VoIP MN-FVPN e um módulo de comunicação MN-COM1S.

O APS está disponível em modelos de 6,5 ou 10 amperes. Cada circuito de saída tem capacidade para três amperes; o consumo total de corrente não pode exceder a classificação da unidade. Características:

  • Permite que energia filtrada e regulada seja instalada onde necessário
  • Expansão econômica do sistema
  • Fornece sincronização de dispositivos de notificação Genesis e Enhanced Integrity
  • Suporta operação de saída codificada
  • Proteção contra sobrecorrente auto-restaurável
  • Taxas de sinal múltiplas
  • Pode ser em cascata ou controlado de forma independente
  • Configuração de campo fácil
  • LEDs de diagnóstico integrados identificam falhas na fiação ou internas
  • Armário de aço padrão EDWARDS com chave e porta removível
  • Modelos de 110 e 230 Vac disponíveis
  • Acomoda fios de 18 a 12 AWG
  • Interruptor de violação opcional
  • Taxas de carregamento de bateria dupla
  • Endurecimento opcional contra terremotos: pré-aprovação sísmica do OSHPD para o fator de importância do componente 1,5

O APS atende aos requisitos atuais da UL e está listado nos seguintes padrões:

  • Descrição Padrão (CCN)
  • Sistemas de alarme de incêndio UL864 10ª edição (UOXX)
  • Unidades e sistemas de alarme de assalto UL636 (ANET, UEHX7)
  • UL609 (AOTX, AOTX7) Unidades e sistemas locais de alarme contra roubo
  • Unidades e sistemas de alarme contra roubo conectados à delegacia de polícia UL365 (APAW, APAW7)
  • Unidades de sistema de alarme antirroubo proprietárias UL1076 (APOU, APOU7)
  • Unidade de alarme de estação central UL1610 (AMCX)
  • Unidades de controle ULC-S527 (UOXXC), alarme de incêndio (Canadá)
  • ULC-S303 (AOTX7) Unidades e sistemas locais de alarme contra roubo (Canadá)
  • C22.2 No. 205 Equipamento de Sinalização (Canadá)
Especificação
  • Engineering Specification:

    Supply, where needed, EDWARDS APS Series Auxiliary Power Supplies (APS) that are interconnected to and supervised by the main system. The APS shall function as a stand-alone auxiliary power supply with its own fully-supervised battery complement. The APS battery complement shall be sized to match the requirements of the main system. The APS shall be capable of supervising and charging batteries having the capacity of 65 ampere-hours for Mass Notification/Emergency Communication (MNEC), life safety and security applications. 

    <>The APS shall provide a minimum of four independent, fully supervised Class B circuits that can be field-configurable for notification appliance circuits or auxiliary 24 Vdc power circuits. APS NACs shall be convertible to a minimum of two Class A NACs. Each APS output circuit shall be rated at 3 amperes at 24 Vdc. Each output circuit shall be provided with automatically restoring overcurrent protection. The APS shall be operable from the main system NAC and/or EDWARDS Signature Series control modules. APS NACs shall be configurable for continuous, 3-3-3 temporal rate. Fault conditions on the APS shall not impede operation of main system NAC. The APS shall be provided with ground fault detection circuitry and a separate AC fail relay.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-020
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC002685
  • Nome ETIMCentral fire alarm system
  • Nome UNSPSCAlarm systems
  • Código UNSPSC46171604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm panels
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniclassFire Alarm Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States