Publicar produtos
Remote Booster Power Supplies
Edwards

Remote Booster Power Supplies

Traduzido por Google,
Visão geral
A fonte de alimentação Booster (BPS) é uma fonte de alimentação listada UL 864, 9ª edição. É uma unidade de 24 Vdc regulada por filtragem e supervisionada que pode ser facilmente configurada para fornecer circuitos de dispositivos de notificação adicionais (NACs) ou energia auxiliar para Notificação de Massa/Comunicação de Emergência (MNEC), bem como proteção à vida, proteção e controle de acesso formulários.

O BPS contém os circuitos para monitorar e carregar baterias internas ou externas. Seu gabinete de aço tem espaço para até duas baterias de 10 amperes-hora. Para aplicações somente de controle de acesso, o BPS pode suportar baterias de até 65 amperes-hora em um gabinete externo. O BPS tem quatro NACs Classe B (conversíveis para dois Classe A). Estes podem ser ativados em um ou dois grupos a partir dos circuitos de entrada dupla exclusivos do BPS.

O BPS está disponível em modelos de 6,5 ou 10 amperes. Cada circuito de saída tem capacidade de três amperes; o consumo total de corrente não pode exceder a classificação da unidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-021
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_31
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire detection and alarm power supply equipment
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniclassFire Alarm Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States