Publicar produtos
Control Relay Modules
Edwards

Control Relay Modules

Traduzido por Google,
Visão geral
O Módulo de Relé de Controle e o Módulo de Relé de Inversão de Polaridade fazem parte do sistema Signature Series. Eles são dispositivos endereçáveis analógicos inteligentes disponíveis em versões plug-in (UIO) ou versões de montagem padrão de 1 grupo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-033
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm detection devices and control equipment
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniclassFire Alarm Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States