Publicar produtos
Signal Modules
Edwards

Signal Modules

Traduzido por Google,
Visão geral
Os módulos de sinal de entrada simples SIGA-CC1/MCC1 e os módulos de sinal de entrada dupla SIGA-CC2/MCC2 fazem parte do sistema Signature Series da EST. São dispositivos endereçáveis analógicos inteligentes usados para conectar, sob comando do controlador de loop, sinais supervisionados Classe B ou circuitos telefônicos às suas respectivas entradas de energia. As entradas de energia podem ser polarizadas 24 Vdc para operar aparelhos de sinal audível e visível ou 25 e 70 VRMS para operar alto-falantes de evacuação de áudio e telefones de bombeiros.

A operação real do SIGA-CC1/MCC1 e SIGA-CC2/MCC2 é determinada pelo “código de personalidade” selecionado pelo instalador. Ele é baixado para o módulo do controlador de loop Signature durante a configuração do sistema.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-036
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_50_28_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire detection and alarm systems
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Initiating Devices
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniclassFire Alarm Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States