Publicar produtos
Releasing Module
Edwards

Releasing Module

Traduzido por Google,
Visão geral
O SIGA-REL é um módulo endereçável analógico que se comunica diretamente com o controlador de loop Signature do painel de alarme de incêndio. O SIGA-REL controla os sistemas de sprinklers, pré-ação e dilúvio, e também pode ser usado para liberar agentes extintores como CO2, Halon ou espuma. O módulo é facilmente configurado em campo e oferece uma ampla gama de opções que garantem um serviço confiável, evitando a liberação desnecessária de agente extintor.

Além de ser um componente de rede inteligente, o SIGA-REL faz interface com diversos dispositivos convencionais. Eles fornecem acionamento manual das funções de interrupção, liberação e desconexão de serviço. Juntamente com o SIGA-REL, formam um pacote completo de combate a incêndios. Não há necessidade de um painel de liberação separado porque o SIGA-REL aproveita ao máximo a infraestrutura de comunicação do painel de controle existente. Isso garante instalações de baixo custo com todos os benefícios da iniciação e controle analógicos Signature Series.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-037
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire/Smoke Detectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalComponentes eletrônicos e óticos
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001763
  • Nome ETIMFire detector
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm detection devices and control equipment
  • Código CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Número OmniClass23-29 33 00
  • Título OmniclassFire Suppression System Components
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States