Publicar produtos
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

4.6 de 5 estrelas4.6(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Visão geral
Os Detectores Inteligentes de Calor Modelo SIGA-HFD e SIGA-HRD da Signature Series reúnem informações analógicas de seus elementos de detecção de temperatura fixa e/ou taxa de aumento de calor e as convertem em sinais digitais. O microprocessador integrado do detector mede e analisa esses sinais. Ele compara as informações com leituras históricas e padrões de tempo para tomar uma decisão de alarme. Os filtros digitais removem padrões de sinal que não são típicos de incêndios. Alarmes indesejados são virtualmente eliminados.

O microprocessador em cada detector oferece quatro benefícios adicionais - autodiagnóstico e registro de histórico, mapeamento automático de dispositivos, operação independente e comunicação rápida e estável.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-85001-0243
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire/Smoke Detectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCHeat detectors
  • Código UNSPSC46191502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_64
  • Uniclass 2015 DescriçãoPoint heat detectors
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Detection Sensors
  • Número OmniClass23-27 11 19 11
  • Título OmniclassHeat Detectors
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States