Publicar produtos
Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors
Edwards

Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors

Traduzido por Google,
Visão geral
Os detectores de calor fixos de temperatura e taxa de aumento Signature Series trazem tecnologia de detecção avançada para um design prático que aumenta a eficiência, economiza tempo de instalação, reduz custos e amplia os recursos de proteção de propriedade. O autodiagnóstico contínuo garante confiabilidade a longo prazo, enquanto a mais recente tecnologia termister torna esses detectores ideais sempre que uma detecção de calor confiável for necessária. Com seu sensor de CO integrado, esses dispositivos exercem uma função dupla – monitorando continuamente o ambiente quanto ao calor da combustão, bem como seu companheiro invisível, porém mortal, o monóxido de carbono.

Como todos os detectores Signature Series, estes são dispositivos inteligentes que reúnem informações analógicas de seu sensor de calor e CO (se houver), convertendo esses dados em sinais digitais. Para tomar uma decisão de alarme, o microprocessador integrado do detector mede e analisa as leituras do sensor e compara essas informações com dados históricos. Os filtros digitais removem padrões de sinal que não são típicos de incêndios, eliminando virtualmente os alarmes indesejados.

O SIGA-HCD é um detector de calor de temperatura fixa que inclui um sensor avançado de monóxido de carbono. Quando a célula eletroquímica chega ao fim de sua vida útil após aproximadamente seis anos, o detector sinaliza uma condição de problema para o painel de controle.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-85001-0620
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire/Smoke Detectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCHeat detectors
  • Código UNSPSC46191502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_64
  • Uniclass 2015 DescriçãoPoint heat detectors
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Initiating Devices
  • Número OmniClass23-27 11 19 11
  • Título OmniclassHeat Detectors
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States