Publicar produtos
G4 LED - Wall - Horn - Strobe
Edwards

G4 LED - Wall - Horn - Strobe

4.7 de 5 estrelas4.7(20 avaliações)
Traduzido por Google,

Visão geral

As buzinas e estroboscópios de LED da série Genesis LED G4 apresentam um design elegante de baixo perfil e tecnologia de eficiência energética que os torna menos dispendiosos de instalar e operar, reduzindo a sobrecarga. LEDs de alto desempenho requerem menos circuitos e fontes de alimentação. Estes novos aparelhos foram concebidos tendo em mente a eficiência energética e a segurança da vida.

A série Genesis LED G4 usa ótica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e eficientemente focado em troca de requisitos de corrente mais baixos. Strobes apresentam saída de luz de 15, 30, 75 ou 110 cd selecionável em campo.

Em comparação com os estroboscópios do tipo Xenon, os aparelhos Genesis LED G4 Series precisam de menos fontes de alimentação e geralmente de bitola de fio menor, o que reduz os requisitos de conduíte. Eles também são compatíveis com estroboscópios antigos, portanto, não há necessidade de substituir todos os seus dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. De fato, os estroboscópios G4 podem ser misturados no mesmo circuito e usados no mesmo campo de visão dos estroboscópios baseados em xenônio. Isso torna a série Genesis LED G4 ideal para novas instalações e retrofits.

Os níveis de saída de som configuráveis em campo fornecem a flexibilidade que os projetos modernos de segurança da vida exigem, enquanto o protocolo de controle Genesis LED mantém vários estroboscópios em circuitos NAC compatíveis sincronizados de acordo com os requisitos da NFPA 72. A facilidade de manutenção é outra área em que os aparelhos da Série G4 brilham. A placa de fiação do lado da sala universal permite a pré-instalação e fiação elétrica, bem como a verificação de continuidade com a barra de verificação de diagnóstico incluída. Os dispositivos da série G4 podem ser facilmente encaixados no lugar com a confiança de saber que a fiação está correta. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico sob cobertura fornecem fácil acesso ao teste do circuito do dispositivo enquanto montados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-g4
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.78
  • Largura (polegadas)4.95
  • Profundidade (polegadas)1.62
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniclassFire Alarm Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States