FHSD8075-ULF
O MiniLaser é um detector de fumaça compacto, de zona única e com aspiração, projetado para aplicações que exigem alta sensibilidade, diagnósticos avançados e configuração flexível. Construído com a comprovada tecnologia ModuLaser®, ele oferece alerta precoce confiável, mantendo um tamanho reduzido, adequado para uma ampla gama de instalações.
RECURSOS PADRÃO
- Configuração dupla
- Configuração por meio de chaves DIP para layouts simples de tubulação de amostragem ou PipeCAD para modelagem de layouts de tubulação de amostragem mais complexos.
- Personalizável
- O submódulo de exibição e o submódulo de expansão podem ser posicionados da maneira mais conveniente, de acordo com as necessidades de fiação, podendo ser instalados em qualquer um dos lados do módulo detector. Dependendo dos requisitos específicos da aplicação, até 2 módulos funcionais podem ser instalados no submódulo de expansão.
- Instalação simplificada
- O design engenhoso da base de acoplamento permite a fácil instalação do detector. Os componentes eletrônicos sensíveis podem ser facilmente removidos para garantir que não sejam danificados durante a instalação. Há conexões para tubulação e cabos de aspiração disponíveis na parte superior ou inferior da unidade.
- Pré-projetado para eficiência de custos
- Até 120 metros de rede de tubulação pré-fabricada em configuração "I" ou "T" com um máximo de 25 furos de amostragem* — mais que o dobro dos sistemas concorrentes — significa que não é necessário um projeto de rede de tubulação dispendioso. Quase 30% mais barato que qualquer outro detector de fumaça por aspiração com certificação UL 268 7ª Ed.