Publicar produtos
MIT - Sediment Separator - Flanged Connection

MIT - Sediment Separator - Flanged Connection

Traduzido por Google,

Separador de sedimentos; um dispositivo de proteção que separa ferrugem, calcário, escória de solda e outras partículas presentes no circuito de instalações de água de aquecimento, refrigeração e processos industriais, coletando-as na parte inferior do seu corpo. À medida que o fluxo passa pelo elemento filtrante interno, as partículas grandes e médias são retidas, e os sedimentos se acumulam na câmara inferior de lodo, podendo ser descartados sem a necessidade de interromper o sistema, através da válvula de drenagem. Isso reduz significativamente o risco de entupimento e desgaste em válvulas, bombas, trocadores de calor e elementos de controle.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamit-sediment-separator-flanged-connection
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosBoilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras