Publicar produtos
Electrolux Stainless Steel Frost Free Bottom Freezer 488L IB55S Refrigerator
Electrolux Stainless Steel Frost Free Bottom Freezer 488L IB55S Refrigerator
Electrolux Stainless Steel Frost Free Bottom Freezer 488L IB55S Refrigerator
Electrolux Stainless Steel Frost Free Bottom Freezer 488L IB55S Refrigerator
Electrolux Stainless Steel Frost Free Bottom Freezer 488L IB55S Refrigerator

    Electrolux Stainless Steel Frost Free Bottom Freezer 488L IB55S Refrigerator

    4.9 de 5 estrelas4.9(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Agora disponível com acabamento em aço inox para modernizar ainda mais a sua cozinha, o Frigorífico Electrolux Inverse Experience com Fresh&Flex 488L possui a tecnologia e as funções necessárias para que seus ingredientes durem por mais tempo, evitando o desperdício de alimentos.

    A gaveta Fresh Flex permite ajustar a temperatura especificamente para cada alimento e bebida. A função Carne & Peixe preserva o sabor original, a maciez e até 99% da proteína das carnes.

    A tecnologia AutoSense usa Inteligência Artificial para controlar a temperatura de forma eficiente para prolongar o frescor dos seus alimentos em até 30%¹.

    Esta é uma tecnologia exclusiva da Electrolux, projetada para aprender seus padrões de uso e ajustar o uso de energia de acordo. Em momentos a porta é aberta com mais frequência a potência é aumentada para manter a temperatura certa. Ele também reduz o uso de energia, estabiliza a temperatura e reduz o ruído nos momentos em que você o usa menos, como à noite ou quando está viajando.

    A Tecnologia Inverter mantém a temperatura estável, economizando até 42% de eletricidade, garantindo que seus ingredientes permaneçam frescos por mais tempo usando menos energia.

    O Frigorífico Electrolux também possui o FoodControl, que ajuda você a acompanhar a data de validade dos seus ingredientes, para que você possa consumir alimentos frescos e evitar o desperdício.

    A gaveta HortiFruti foi projetada para preservar o frescor de frutas e legumes por mais tempo.

    IceMax é a maneira mais fácil de ter cubos de gelo em todos os momentos. Seu compartimento é fácil de reabastecer e evita derramamento. Também evita que os odores do congelador contaminem seu gelo. Use IceStock para aumentar o armazenamento de cubos de gelo.

    Os odores causados por bactérias são eliminados 9x mais rápido com o sistema TasteGuard. Isso mantém sua geladeira fresca, higiênica e segura.

    FastAdapt maximiza a capacidade de 488L do refrigerador. Este sistema permite criar até 80 configurações internas para o espaço interno. Use gavetas e prateleiras retráteis da maneira que for mais conveniente para você.

    Metatag: Com o Frigorífico Electrolux Fresh & Flex pode conservar a frescura dos seus alimentos por mais tempo consumindo menos energia. Adquira já o seu!

    Especificação
    • FRESH&FLEX DRAWER: drawer with adjustable temperature for better preservation of various foods and beverages (meat, beer, cold cuts and vegetables).

      MEAT & FISH FUNCTION: in the “Meat” function, the Fresh&Flex drawer preserves 99% of meat proteins and keeps its original tenderness and flavor for longer. In these conditions, meat can be stored for up to 7 days in the drawer, without freezing. Just take it out of the fridge and it's ready to cook.

      AUTOSENSE: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life by up to 30% longer. It is an exclusive Electrolux technology, which recognizes your routines, identifying the moments of greatest use and automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, also reducing noise.

      INVERTER TECHNOLOGY: with up to 42%³ energy savings and more food preservation.

      FOODCONTROL: helps to control the expiration date of fresh food, avoiding waste.

      HORTIFRUTI DRAWER: preserves fruits and vegetables for longer.

      ICEMAX: compartment for ice which does not mix odors with the rest of the freezer and is easy to remove.


      ICESTOCK: container to store the ice cubes.

      TASTEGUARD: eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, ensuring your fridge always stays fresh and hygienic.

      FASTADAPT: shelves that allow 80 internal configurations to store food of different sizes.

      FREEZER: with a capacity of 167 L, the freezer has effective drawers for organization and storage. It also has the TurboFreezer compartment, for fast freezing of foods and drinks. If you need more space, you can adapt the shelf.

      LED LIGHT: easy visualization of the refrigerator with low energy consumption.

      BOTTLE SEPARATO: organizes the bottom door shelf and a small container to use for condiments storage.

      EGG HOLDER: with capacity for 12 eggs for more convenience in organization.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIB55S
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosRefrigerators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)748.5
    • Largura (mm)699
    • Profundidade (mm)1895
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)77.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    América do Sul