Publicar produtos
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)

    Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)

    4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Cooktop de Indução Electrolux 2 Zonas com PowerBoost (IE3LP) possibilita preparar suas refeições com mais rapidez, além de oferecer total segurança. Descubra mais!

    O Cooktop de Indução Electrolux 2 Zonas com PowerBoost (IE3LP) é ideal para quem busca potência, segurança e rapidez na hora de cozinhar.

    A função PowerBoost garante potência máxima para cozinhar suas receitas e agilizar o preparo dos alimentos, além de ferver água até 2x mais rápido.

    A tecnologia de indução presente no Cooktop de Indução Electrolux (IE3LP) torna o preparo das suas refeições mais seguro, pois o aquecimento eletromagnético aquece apenas a área onde a panela entra em contato.

    Oferecendo mais cuidado, a mesa vitrocerâmica possui superfície ultrarresistente e lisa, o que facilita a limpeza, além de proporcionar mais estabilidade às panelas. Isso torna o seu dia a dia mais prático.

    Pensando em uma experiência mais consciente, o Cooktop por Indução Electrolux também utiliza tecnologia mais sustentável, que ajuda a reduzir gases de efeito estufa, reduzindo em 80% a emissão de CO2 no meio ambiente.

    Cozinhe com tranquilidade usando a função Timer. Basta definir o tempo necessário para cozinhar e, ao final do tempo definido, o cronômetro tocará ou desligará automaticamente.

    O Cooktop de Indução Electrolux 2 Zonas com PowerBoost também é equipado com 9 Níveis de Potência, possibilitando o controle preciso da temperatura nos principais momentos de cozimento, para os melhores resultados de sabor, facilitando o preparo dos seus alimentos!

    Especificação
    • Triple high flame

      Cooktop with 90cm stainless steel table and cast iron trivets + 5 types of spaced burner

      High-power triple flame

      Gas shut-off safety sensor

      Fast, easy and safe ignition

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIE3LP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosCooktops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)56
    • Largura (mm)288
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)5.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 23 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Food Induction Cookers

    Disponibilidade da região

    América do Sul