Publicar produtos
Electrolux Efficient Induction Hob 4 Burner with Powerboost (IE6LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 4 Burner with Powerboost (IE6LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 4 Burner with Powerboost (IE6LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 4 Burner with Powerboost (IE6LP)

    Electrolux Efficient Induction Hob 4 Burner with Powerboost (IE6LP)

    Traduzido por Google,

    O Cooktop de Indução Electrolux 4 Zonas com PowerBoost (IE6LP) proporciona potência máxima e mais tranquilidade em suas experiências gastronômicas.

    A função PowerBoost garante mais agilidade no preparo de receitas, com potência máxima que permite ferver água até 2x* mais rápido.

    A Tecnologia de Indução torna sua experiência mais segura, pois o aquecimento eletromagnético aquece apenas a área onde a panela entra em contato.

    O tampo em vitrocerâmica possui superfície lisa e ultrarresistente, o que facilita o cuidado e a limpeza, além de deixar as panelas mais estáveis.

    Pensando em uma experiência mais consciente, o Cooktop por Indução Electrolux também utiliza tecnologia mais sustentável, que ajuda a reduzir gases de efeito estufa, reduzindo em até 80% a emissão de CO2 no meio ambiente**.

    O Cooktop de Indução Electrolux 4 Zonas com PowerBoost (IE6LP) também é equipado com 9 Níveis de Potência, possibilitando controlar a temperatura exata de acordo com o tipo de cozimento, para obter os melhores resultados.

    Especificação
    • Timer function

      Program the cooking time and relax. At the end of the set time, the timer will beep or turn off automatically.

      Total flexibility with 2 usage options

      Choose between the sophistication of the built-in product or the practicality of the portable version.

      9 Power Levels

      Get better tasting results with precise temperature control during cooking.

      Safety Lock

      Prevent the product from being tampered with during use or from being triggered accidentally.

      Residual heat indicator

      More safety with the temperature sensor that alerts you when the cooking zone is still too hot.

      Pause function

      Whenever you need to, reduce the cooking zone to minimum power and keep your food warm.

      Full Touch Panel

      Sophisticated design that offers an easy and intuitive experience.

      Smart Sensor

      Warns you when the pan is not properly positioned in the induction zone, as well as alerting you if it is not suitable for induction cooking.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIE6LP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosCooktops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)48
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 23 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Food Induction Cookers

    Disponibilidade da região

    América do Sul