Publicar produtos
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)

    Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Cooktop a Gás Semiprofissional em Aço Inox 5 Queimadores Electrolux (KE9DX) é um cooktop em aço inox que permite fazer diferentes receitas ao mesmo tempo, para que você possa cozinhar para sua família e amigos com mais versatilidade.

    Possui uma Configuração Semi-Profissional que permite economizar tempo e preparar suas refeições utilizando panelas de diferentes tamanhos ao mesmo tempo. Utilize tudo, desde a Triple Offset Flame, que permite preparar mais alimentos, até o Simmer, ideal para preparações delicadas.

    Com a Chama Tripla Offset, prepare até 25%¹ mais porções, para que você possa cozinhar um prato para 10 pessoas sem esforço e com mais rapidez. E ferva a água até 17,5%¹ mais rápido.

    E você pode usar o Simmer, queimador auxiliar do cooktop, para preparar alimentos de cozimento lento com mais cuidado, pois sua chama é mais baixa que a dos demais queimadores. Ideal para preparar molhos, cremes e derreter chocolate.

    O cooktop conta ainda com grades em ferro fundido e design robusto que proporcionam maior estabilidade para suas panelas durante o cozimento.

    Além disso, o cooktop Electrolux 5 bocas possui Sensor de Corte de Gás que desliga automaticamente o gás quando a chama se apaga.

    ¹Testes internos realizados comparando a Chama Triple Offset do modelo KE5TD versus o novo modelo KE9DX.

    Especificação
    • SEMI-PROFESSIONAL CONFIGURATION

      Prepare your meals using pans of different sizes at the same time.

      SHIFTED TRIPLE FLAME

      Prepare up to 25%¹ more portions using the Triple Flame. Boil water up to 17.5%¹ faster. ¹Internal tests carried out when comparing the Triple Flame Offset of the KE5TD model vs. the new KE9DX model.

      SIMMER

      Small auxiliary burner with a lower flame than the other burners, ideal for preparing delicate foods that require slow cooking.

      CAST IRON GRATES

      More stability for your pans when preparing your recipes, with a robust cast iron design.

      GAS SHUT-OFF SENSOR

      Automatic gas shut-off as soon as the flame goes out, even without human interaction.

      SUPER AUTOMATIC IGNITION

      Quick, easy and safe ignition.

      REMOVABLE KNOBS

      Quick and easy to clean.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKE9DX
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosCooktops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)860
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    América do Sul