Publicar produtos
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave

    Pro series built-in 34l black microwave

    4.5 de 5 estrelas4.5(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Electrolux Pro Series segue tendências de design sofisticado com muito charme e estilo.

    Esta coleção de produtos apresenta elegância em todos os detalhes usando vidro preto, detalhes em dourado claro, painéis de toque de led branco que destacam o artesanato.

    Para um bom design de interiores, a Pro Series representa o estilo que você precisa.

    O micro-ondas possui função tira odor, que elimina a interferência de odores do forno na cozinha. Este benefício é proporcionado por um sistema que permite a recirculação do ar no interior.

    Suas refeições estarão sempre na temperatura ideal, pois a função manter quente deixa seus alimentos na temperatura adequada para servir a qualquer momento.

    O micro-ondas Electrolux oferece diversas funções como descongelar ou gratinar, ele facilita o preparo daquelas deliciosas receitas e seu dia a dia muito mais saboroso.

    Grill: garante um acabamento perfeito para seus pratos.
    Painel Touch em vidro com LED azul, sofisticado e fácil de usar e limpar.
    Função Manter quente, muito mais prática para o seu dia a dia, pois mantém seu prato aquecido após o preparo.
    10 receitas pré-programadas, várias opções apresentadas no painel que te ajudam a preparar pratos deliciosos com o tempo e potência ideais.
    Função de eliminação de odores, elimina os odores deixados pelos alimentos, com a recirculação do ar interior.
    Função Easy Clean, facilita o processo de limpeza usando vapor.

    Especificação
    • Black Front Finish
      Internal Finishing Stainless steel
      Side Finish Stainless steel
      Height (packed) (mm) 466
      Height (mm) 388
      Self-cleaning Yes
      Capacity 34
      Black color
      Defrost Yes
      Defrost Menu Differentials (Meat, Chicken, Fish, Beans); Daily basis Menu (Popcorn, Rice, Lasagna) Gratin Menu (Gratin Potato, Bruschetta, Roasted Kebab) Grill Keep Warm Strip Odor
      EAN 13 (127V) 7909569001707
      EAN 13 (220V) 7909569001714
      Frequency (Hz) 60
      Grill Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 653
      Width (mm) 595
      Recipe Menu Yes
      Easy Recipe Menu YES
      Daily basis Menu (Popcorn, Rice, Lasagna)
      Make it Easy menu Yes
      Gourmet Menu Yes
      Grill Menu Yes
      Trim menu Yes
      Kids Sim Menu
      Light Menu No
      Sauces Menu No
      Quick Dishes Menu Yes
      Dessert Menu N / A
      My Favorites No
      Model (code) MV43T
      White Touch panel
      Gross weight 127v (Kg) 21.3
      Gross weight 220v (Kg) 20,5
      Net weight 127v (Kg) 18.4
      Net weight 220v (Kg) 17.8
      Turntable Yes
      Depth (packed) (mm) 550
      Depth (mm) 440
      Handler Yes
      Meat Recipes; Chicken; Fish; Bean; Popcorn; Rice; Lasagna; Potato gratin; Bruschetta; Roasted kebab
      Watch Yes
      SKU (Commercial code) 127v 54341PBA135
      SKU (Commercial code) 220v 54341PBA235
      Defrost key Yes
      Voltage (V) 127 or 220
      Security Lock Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMV43T
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosMicrowaves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000661
    • Nome ETIMMicrowave oven
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_65_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMicrowave ovens
    • Código CSI MasterFormat 201433 83 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Microwave Transmitters and Receivers
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniclassResidential Microwave Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul