Publicar produtos
Purificador de Água Branco
Purificador de Água Branco
Purificador de Água Branco
Purificador de Água Branco

    Purificador de Água Branco

    4.8 de 5 estrelas4.8(41 avaliações)
    Desenvolvido para oferecer uma vida mais saudável a você e toda sua família, o Purificador PA21G Electrolux proporciona água livre de impurezas, cloro e odores. O aparelho possui um design moderno que se destaca pelo painel Blue Touch com todas as funções bem sinalizadas e sensíveis ao toque, além de contar com eficiente sistema eletrônico de refrigeração que permite selecionar até três temperaturas. Com classificação máxima recebida pelo Inmetro (P1/C1), o filtro Acqua Clean tem longa duração e aciona um alerta automático quando estiver na hora de trocar. O Purificador PA21G ainda conta com bandeja flexível, controle de porções de água e fluxo contínuo ou controlado, dependendo da sua preferência. Moderno e eficiente Filtro Acqua Clean Classificação máxima do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Durabilidade e praticidade Além de durar muito tempo, o filtro aciona um sinal automático quando precisar ser trocado. Painel Blue Touch Bem sinalizado e moderno, permite acionar todas as funções com leves toques. Três temperaturas de água Ative de acordo com a sua preferência, além de poder controlar as porções em quantidade. Bandeja Flex Flexível e fácil de retirar para facilitar na hora de limpar.
    Especificação
    • ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO 2 estágios (filtro de carvão ativado, UF Ultrafiltragem) FÁCIL TROCA DO FILTRO Sim FLUXO CONTÍNUO Sim LUZ INDICADORA DE FILTRO SATURADO Sim PAINEL BLUE TOUCH Sim PÉS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE Sim PURIFICAÇÃO ULTRAVIOLETA Não RESFRIAMENTO DA ÁGUA Sim SUPORTES PARA FIXAÇÃO EM PAREDE Sim CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 0,8 L MODELO PA21G CÓDIGO COMERCIAL 09200PBA006 FREQUÊNCIA 60 Hz PESO 5.5Kg DIMENSÕES (AXLXP) 358x250x314 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPA21G
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosPurifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCHumidificador
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39
    • Uniclass 2015 DescriçãoHumidifiers and dehumidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Número OmniClass23-27 57 23
    • Título OmniclassElectronic Air Purifiers

    Disponibilidade da região

    América do Sul