Publicar produtos
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de bancada Circuit Chef® Workstation em aço inoxidável, 82,5 cm x 52 cm x 25,4 cm, com cuba única e instalação sob a bancada, com placas de polímero branco. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento em aço inoxidável (S), ralo posicionado na parte traseira direita e protetores laterais e de fundo.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL DE CALIBRE 16: Aço inoxidável premium de calibre 16 e tipo 304 para imensa durabilidade, desempenho e beleza.
    • PROJETADA PARA COMPARTILHAR: Crie memórias preparando, cozinhando, servindo e se divertindo com a família e os amigos nesta pia interativa.
    • DOIS NÍVEIS: Alterne facilmente entre tarefas deslizando e armazenando acessórios em dois níveis de espaço de trabalho.
    • ESTILO CONTEMPORÂNEO: Cantos retos e linhas vincadas na cuba da pia oferecem um design geométrico moderno, ideal para qualquer decoração.
    • ACESSÓRIOS APRIMORADOS: A estética aprimorada melhora tanto a forma quanto a função, com alças elegantes e tábuas de corte mais grossas e resistentes. Agora inclui um escorredor de pratos enrolável.
    • TÁBUAS DE CORTE DE DUPLA FUNÇÃO: Apoie as tábuas na prateleira interna para preparar os alimentos. Gire as tábuas na prateleira superior para cobrir a pia e ampliar a bancada enquanto recebe visitas.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • O kit inclui pia, escorredor pequeno CSSCWP, grelha de fundo CS30BG, tábuas de corte de polietileno preto CS30WP, escorredor de perfil baixo CSLPWP e grelha rolante LKDR1718RU.
    Especificação
    • keywords: Work Station
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCS30_WPK_BPK_CWK
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10
    • Largura (polegadas)20.5
    • Profundidade (polegadas)32.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)27.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios