Publicar produtos
DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
    Elkay

    DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de lavanderia de embutir com cuba única, Lustertone® Classic, em aço inoxidável, 49,5 cm x 48,3 cm x 25,7 cm. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo central e protetores laterais e de fundo.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • TIGELA EXTRA FUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para lavar itens maiores e realizar outras tarefas domésticas.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    Especificação
    • key words: GOURMET, Lustertone
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDLR1919101_3_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.12
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)19.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)14.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios