Publicar produtos
DSSBF8SP Elkay Enhanced ezH2O® Floor Standing Bottle FillingStation Filtered Refrigerated Stainless Steel
DSSBF8SP Elkay Enhanced ezH2O® Floor Standing Bottle FillingStation Filtered Refrigerated Stainless Steel
    Elkay

    DSSBF8SP Elkay Enhanced ezH2O® Floor Standing Bottle FillingStation Filtered Refrigerated Stainless Steel

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® de chão aprimorada, com refrigeração e filtragem em aço inoxidável. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem água gelada, acionamento sem contato, antimicrobiano*, filtragem, Green Ticker™, monitor visual do filtro e fluxo laminar. Ativação eletrônica por sensor de enchimento de garrafas. O produto deve ser de instalação no chão/autoportante, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s). A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Características:

    • Pronto para conectividade; use nosso acessório de adaptação para configurar o monitoramento sem fio, acompanhar o consumo de água e muito mais. Acessório vendido separadamente.
    • O sistema FillSafe™ reconhece automaticamente o novo filtro e atualiza a luz LED para verde.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; compatível com refrigeradores existentes dos tipos EFA e LAFE 115V.
    • O design tradicional de montagem no piso permite instalações tanto no chão quanto na parede.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • O filtro de 3.000 galões foi testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para reduzir chumbo, microplásticos, partículas de Classe 1, cistos e o gosto e odor de cloro.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro, que exibe quando a troca do filtro é necessária.
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada.
    • Impressionantes 122 cm de altura e 99 cm de distância entre o bico e o chão para facilitar o uso.
    • Design conveniente com um único cabo de alimentação
    Especificação
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDSSBF8SP
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)48
    • Largura (polegadas)15
    • Profundidade (polegadas)21.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro