Publicar produtos
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
    Elkay

    ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit

    Traduzido por Google,

    Kit de pia Crosstown® em aço inoxidável calibre 18, 63,5 cm x 55,9 cm x 15,2 cm, com cuba única e instalação dupla, em conformidade com a ADA. A pia é fabricada artesanalmente em aço inoxidável 304 calibre 18 com acabamento acetinado polido, ralo centralizado na parte traseira e laterais e fundo com proteção contra respingos.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.
    • Slim Rim™: Instale a pia de sobrepor ou de bancada; a borda ultrafina e plana praticamente elimina a barreira entre a pia e a bancada, proporcionando um visual elegante.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • Sound Guard®: As almofadas e o revestimento inferior melhoram o desempenho de isolamento acústico, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • CANTOS FECHADOS: O design geométrico e moderno oferece paredes laterais retas e fundo plano para um visual contemporâneo e mais espaço útil; fácil de limpar.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    • O KIT INCLUI: pia ECTSRAD25226T, grelha de fundo CTXBG2115; convenientemente embalados juntos para economizar seu tempo.
    Especificação
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECTSRAD25226TBG1_5
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCrosstown
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios