Publicar produtos
EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel
EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel
    Elkay

    EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel

    Traduzido por Google,

    Fonte de parede em aço inoxidável, sem filtro e sem refrigeração. Equipada com borbulhador de botão. Acionamento mecânico do borbulhador superior. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 1 ponto de consumo.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4

    Características:

    • O suporte de aço inoxidável permite a fixação na parede.
    • A cuba de aço inoxidável da série 300 resiste à corrosão.
    • Equipado com borbulhador de botão cromado de peça única
    • O bebedouro mecânico continua a fornecer água mesmo quando há interrupção no fornecimento de energia elétrica.
    • Inclui filtro cromado removível.
    • Adequado para uso interno ou externo.
    Especificação
    • keywords:lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEDF15R
    • Familia de productoFOUNTAIN
    • Grupo de produtosSpecialty
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.88
    • Largura (polegadas)11
    • Profundidade (polegadas)10
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro