Publicar produtos
LZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel
LZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel
LZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel
LZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel
    Elkay

    LZ8WSSSMC Elkay ezH2O® Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas refrigerada de montagem em superfície Elkay ezH2O® LZ8WSSSMC com filtro, capacidade de 8 GPH (galões por hora) em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem tratamento antimicrobiano*, filtragem, operação sem contato, fluxo laminar, dreno real e monitor visual do filtro. Ativação eletrônica por sensor de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    CONFORMIDADE:

  • ADA e ICC A117.1
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • CAN/CSA C22.2 Nº 120
  • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
  • UL 399
  • CARACTERÍSTICAS:

  • Projeção de parede reduzida de 12 polegadas.
  • Grelha em aço inoxidável para enchimento prático e sem usar as mãos; a grelha é removível para facilitar a limpeza da cuba.
  • O acesso ao filtro pelo painel frontal facilita a substituição do filtro.
  • Substituição de instalação embutida compatível com os modelos EZ e EMAB da Elkay®
  • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização.
  • Ativação por sensor sem contato (enchimento de garrafas) projetada para fácil utilização.
  • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
  • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água parada.
  • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.

  • Especificação
    • Keywords: Bottle Filling Station, Surface Mount Bottle Filling Station, stainless steel bottle fillers, Refrigerated Bottle Fillers, Free-Standing Contactless Bottle Filler, elkay lz8wsssmc, elkay ezh2o manual, elkay drinking fountain with bottle filler, filter replacement, elkay wall mount bottle filler, elkay water fountain adjustment, disposable plastic bottles, Hands Free, Laminar Flow, Real Drain, Visual Filter Monitor, commercial bottle filler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZ8WSSSMC
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)41.25
    • Largura (polegadas)11.88
    • Profundidade (polegadas)17.88
    Relacionado
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro