Publicar produtos
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Bebedouro Soft Sides® Individual, em aço inoxidável, sem filtro e sem refrigeração, em conformidade com a ADA. Equipado com bico de segurança Flexi-Guard®. Acionamento mecânico por botão frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 1 ponto de consumo.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo) NSF REG4

    Características:

    • A fonte com contornos proporciona um produto atraente e seguro.
    • O acionador mecânico por botão continua a fornecer água mesmo quando há interrupção no fornecimento de energia elétrica.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • O acabamento em aço inoxidável é resistente à corrosão e atraente.
    • A tampa inferior oculta a tubulação e os componentes internos.
    • Adequado para uso interno ou externo.
    Especificação
    • keywords: Drinking Fountain, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEDFP214C
    • Familia de productoFOUNTAIN
    • Grupo de produtosSoft Sides ®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.5
    • Largura (polegadas)18.75
    • Profundidade (polegadas)12.25
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro