Publicar produtos
EDFP217FPK Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Stainless
Elkay

EDFP217FPK Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Stainless

Traduzido por Google,

Fonte Soft Sides® de dois níveis, sem filtro, sem refrigeração, resistente ao congelamento, em aço inoxidável. Características: Resistente ao congelamento. Fornecida com borbulhador antivandalismo. Acionamento mecânico por botão frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 2 estações.

Conformidade:

  • MassachusettsMA aprovado
  • ADA e ICC A117.1
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)

Características:

  • A fonte com contornos proporciona um produto atraente e seguro.
  • O acionador mecânico por botão continua a fornecer água mesmo quando há interrupção no fornecimento de energia elétrica.
  • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
  • O acabamento em aço inoxidável é resistente à corrosão e atraente.
  • A tampa inferior oculta a tubulação e os componentes internos.
  • Os modelos resistentes ao congelamento prolongam a temporada de uso ao ar livre.
  • Adequado para uso interno ou externo.
Especificação
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEDFP217FPK
  • Familia de productoFOUNTAIN
  • Grupo de produtosSoft Sides ®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20.38
  • Largura (polegadas)18.88
  • Profundidade (polegadas)38.5
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro