Publicar produtos
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de parede antivandalismo, em aço inoxidável, sem filtro, com capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), considerando água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Características: Resistente a vandalismo. Fornecido com borbulhador antivandalismo. Acionamento mecânico por botão frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 1 ponto de consumo. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • O cooler clássico em aço inoxidável oferece um produto atraente e durável.
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • O acionamento mecânico por botão do bebedouro garante o fornecimento contínuo de água mesmo em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica.
    • A construção em aço inoxidável suporta ambientes agressivos e resiste a manchas.
    • Fechos resistentes a adulteração ajudam a proteger contra o vandalismo.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • Adequado para uso interno ou externo.
    Especificação
    • Keywords: Cooler Wall Mount ADA, Wall Mount Cooler, Water Cooler Wall Mount, Elkay Water Cooler, Wall Mount Water Cooler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRC8S
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosVRC Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.6
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro