Publicar produtos
EDFPB114C Elkay SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EDFPB114C Elkay SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Traduzido por Google,

Torneira SwirlFlo® de aço inoxidável, sem filtro e sem refrigeração, com bico de segurança Flexi-Guard®. Acionamento mecânico por botão frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 ponto de venda.

Conformidade :

  • MassachusettsMA aprovado
  • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo) NSF REG4

Características:

  • O design patenteado em aço inoxidável valoriza qualquer projeto arquitetônico, seja ele um marco clássico ou um projeto de vanguarda.
  • O acionador mecânico por botão continua a fornecer água mesmo quando há interrupção no fornecimento de energia elétrica.
  • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
  • O acabamento em aço inoxidável é resistente à corrosão e atraente.
  • O painel traseiro de peça única elimina as costuras antiestéticas.
  • Adequado para uso interno ou externo.
Especificação
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEDFPB114C
  • Familia de productoFOUNTAIN
  • Grupo de produtosSwirlFlo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.31
  • Largura (polegadas)18.38
  • Profundidade (polegadas)14
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro