Publicar produtos
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSM8K Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® de embutir na parede com moldura de montagem, filtrada e refrigerada, em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar, dreno real e monitor visual do filtro. Ativação eletrônica por sensor de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa de embutir), para uso interno, atendendo a 1 ponto(s) de abastecimento. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    ADA e ICC A117.1
    CAN/CSA C22.2 Nº 120
    NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    UL 399

    Características:

    • Projetada como uma unidade independente ou para ser combinada com as fontes arquitetônicas Elkay® SwirlFlo ou Soft Sides®.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para facilitar o uso.
    • Acionamento por sensor sem contato (enchimento de garrafas) projetado para facilitar o uso.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Um sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: wall bottle filling station, in wall bottle filling station, refrigerated water bottle filling station, in door in wall bottle filling station, for home
      in wall bottle filler, elkay in wall bottle filler, in wall mount bottlle filling station

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZWSM8K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.81
    • Largura (polegadas)3.5
    • Profundidade (polegadas)19.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro