Publicar produtos
EDFPB117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPB117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EDFPB117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Fonte de dois níveis SwirlFlo® com borbulhador mecânico, sem filtro e sem refrigeração, em aço inoxidável. Equipada com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Acionamento mecânico por botão frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 2 estações.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo) NSF REG4

    Características:

    • O design patenteado em aço inoxidável valoriza qualquer projeto arquitetônico, seja ele um marco clássico ou um projeto de vanguarda.
    • O acionador mecânico por botão continua a fornecer água mesmo quando há interrupção no fornecimento de energia elétrica.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • O acabamento em aço inoxidável é resistente à corrosão e atraente.
    • O painel traseiro de peça única elimina as costuras antiestéticas.
    • Adequado para uso interno ou externo.
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEDFPB117C
    • Familia de productoFOUNTAIN
    • Grupo de produtosSwirlFlo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21.94
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)38.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro