Publicar produtos
EFA8L1Z Elkay® Legacy Floor Mount Cooler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite
EFA8L1Z Elkay® Legacy Floor Mount Cooler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite
EFA8L1Z Elkay® Legacy Floor Mount Cooler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite
    Elkay

    EFA8L1Z Elkay® Legacy Floor Mount Cooler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de chão Legacy, sem filtro, com capacidade de refrigeração de 8 GPH (galões por hora), acabamento em granito cinza claro. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Equipado com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Acionamento mecânico por botão na parte superior do borbulhador. O produto deve ser de instalação no chão/autoportante, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s) de consumo. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
    • UL

    Características:

    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • O borbulhador com acionamento mecânico continua a fornecer água em caso de interrupções no serviço.
    • O design tradicional de montagem no piso permite instalações independentes ou com suporte na parede.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • O acabamento em vinil é durável e atraente.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEFA8L1Z
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosLegacy Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)41.5
    • Largura (polegadas)14.5
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro