Publicar produtos
EHWM17C Elkay Slimline Soft Sides® Heavy Duty Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EHWM17C Elkay Slimline Soft Sides® Heavy Duty Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Traduzido por Google,

Fonte de água Slimline Soft Sides® Heavy Duty de dois níveis, sem filtro e sem refrigeração, em aço inoxidável. Características: Resistente a vandalismo. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Acionamento mecânico do borbulhador frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 2 estações.

Conformidade:

  • Massachusetts MA aprovado
  • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo) NSF REG4

Características:

  • A fonte de perfil baixo oferece um produto atraente e seguro, além de aprimorar aplicações que exigem conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência) para crianças.
  • O acionador mecânico por botão continua a fornecer água mesmo quando há interrupção no fornecimento de energia elétrica.
  • A construção robusta em aço inoxidável suporta ambientes agressivos e resiste a manchas.
  • Fixadores resistentes a adulteração e placa de base ajudam a proteger contra vandalismo.
  • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
  • Adequado para uso interno ou externo.
Especificação
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEHWM17C
  • Familia de productoFOUNTAIN
  • Grupo de produtosSoft Sides ®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20.38
  • Largura (polegadas)19.38
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro