Publicar produtos
ELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
    Elkay

    ELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de embutir com cuba única Quartz Classic® de 84 cm x 47 cm x 24 cm com torneira filtrada. A pia é moldada com até 80% de quartzo natural e resinas acrílicas de alto desempenho, não porosas, proporcionando resistência superior ao calor, arranhões, desbotamento e manchas. Possui isolamento acústico natural e ralo centralizado na parte traseira.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.5; CSA B125.1; CSA B125.2
    • listado pela cUpc
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • FÁCIL DE LIMPAR E RESISTENTE A MANCHAS: Combine a cor da sua pia com a decoração e o estilo do seu ambiente; limpa facilmente com água e sabão; alimentos e líquidos não mancham.
    • RESISTENTE A IMPACTOS, CALOR E RISCOS: Moldado a partir de areia de quartzo fina para resistir a batidas, lascas e arranhões; resistente ao calor até 280°C (535°F).
    • PROTEÇÃO HIGIÊNICA: A estrutura ultrafina e não porosa do material impede que alimentos e líquidos grudem na superfície.
    • SILENCIOSO: O material possui propriedades naturais de isolamento acústico, minimizando ruídos e vibrações para um ambiente mais tranquilo na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 36 polegadas (91,44 cm).
    • TORNEIRA 2 EM 1: Obtenha água potável filtrada diretamente da sua pia da cozinha com operação fácil em uma única alavanca.
    • O KIT INCLUI: pia ELGRU13322, torneira LKAV7051FCR com filtro incluso, grelha de fundo LKOBG2915SS e ralo LKQS35; tudo embalado em um único produto para economizar seu tempo.
    Especificação
    • keywords:rear drain, Granite Sink, e-Granite, eGranite, Quartz Sink, Composite Sink, Gray Sink, Grey Sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosQuartz Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.43
    • Largura (polegadas)18.46
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios