Publicar produtos
ELGRU13322GT0C_MB0C_WH0C Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit
ELGRU13322GT0C_MB0C_WH0C Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit
ELGRU13322GT0C_MB0C_WH0C Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit
ELGRU13322GT0C_MB0C_WH0C Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    ELGRU13322GT0C_MB0C_WH0C Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de embutir com cuba única Quartz Classic® de 84 cm x 47 cm x 24 cm. A pia é moldada com até 80% de quartzo natural e resinas acrílicas de alto desempenho, não porosas, proporcionando resistência superior ao calor, arranhões, desbotamento e manchas. Possui isolamento acústico natural e ralo centralizado na parte traseira.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.2
    • CSA B45.5; CSA B125.2
    • listado pela cUpc
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • FÁCIL DE LIMPAR E RESISTENTE A MANCHAS: Combine a cor da sua pia com a decoração e o estilo do seu ambiente; limpa facilmente com água e sabão; alimentos e líquidos não mancham.
    • RESISTENTE A IMPACTOS, CALOR E RISCOS: Moldado a partir de areia de quartzo fina para resistir a batidas, lascas e arranhões; resistente ao calor até 280°C (535°F).
    • PROTEÇÃO HIGIÊNICA: A estrutura ultrafina e não porosa do material impede que alimentos e líquidos grudem na superfície.
    • SILENCIOSO: O material possui propriedades naturais de isolamento acústico, minimizando ruídos e vibrações para um ambiente mais tranquilo na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 36 polegadas (91,44 cm).
    • O KIT INCLUI: pia ELGRU13322, grelha de fundo LKOBG2915SS, ralo LKQS35 e kit de limpeza LKCLKIT; tudo embalado em um único produto para economizar seu tempo.
    Especificação
    • keywords:rear drain, Granite Sink, e-Granite, eGranite, Quartz Sink, Composite Sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELGRU13322GT0C_MB0C_WH0C
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosQuartz Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios