Publicar produtos
ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELXRU13322 Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir com cuba única Quartz Luxe® de 84 cm x 47 cm x 24 cm. Processo de fabricação exclusivo que combina quartzo natural com resinas acrílicas de alto desempenho e resistentes aos raios UV, resultando em uma superfície resistente a impactos, não porosa, ao calor, a riscos, manchas e desbotamento. Possui isolamento acústico natural e ralo centralizado na parte traseira.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • CSA B45.5
    • listado no cUpc
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • RESISTÊNCIA SUPERIOR: Feitas de quartzo natural, o componente mais duro do granito, estas pias duráveis ​​são resistentes a impactos, mesmo nas tarefas mais difíceis.
    • SILENCIOSO: O material possui propriedades naturais de isolamento acústico, minimizando ruídos e vibrações para um ambiente mais tranquilo na pia.
    • COR VIBRANTE, RESISTENTE AO CALOR, FÁCIL DE LIMPAR: Combine a pia com a sua decoração; a cor vibrante não desbota; resistente ao calor até 280 °C; lave com pano úmido e água com sabão.
    • PROTEÇÃO HIGIÊNICA: Partículas de quartzo microfinas e arredondadas proporcionam uma superfície ultralisa e não porosa que resiste à sujeira, alimentos e manchas.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 36 polegadas (91,44 cm).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELXRU13322FX0_CA0_CH0_CN0_PA0_SN0_SM0
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosQuartz Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.43
    • Largura (polegadas)18.46
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios