Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® com Refrigerador Simples Acionado Mecanicamente, em Conformidade com a ADA, Sem Filtro, na cor Cinza Claro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem revestimento antimicrobiano*, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar, acionamento mecânico e dreno real. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com acionamento mecânico frontal e lateral do borbulhador. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.
Conformidade:
- Massachusetts MA aprovado
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA B45.4; CSA C22.2 Nº 120
- Listado pela UL
Características:
- Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; o borbulhador com acionamento mecânico continua a fornecer água mesmo em caso de interrupções no serviço.
- O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
- A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
- O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
- O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
- Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
- O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
- O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
- Classificado para uso interno.