Publicar produtos
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EMABFDWSLK_SK ezH2O® Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® com acionamento mecânico, bebedouro individual ADA sem filtro e sem refrigeração, na cor cinza claro. As características incluem: antimicrobiano*, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar, acionamento mecânico e dreno real. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com acionamento mecânico frontal e lateral por meio de acionamento por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 ponto de abastecimento. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nº 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; o borbulhador com acionamento mecânico continua a fornecer água mesmo em caso de interrupções no serviço.
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • Classificado para uso interno.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEMABFDWSLK_SK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.75
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)17.88
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro