Publicar produtos
EMABFTL8WSLK_SSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated
EMABFTL8WSLK_SSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated
    Elkay

    EMABFTL8WSLK_SSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® com Refrigerador de Dois Níveis Acionado Mecanicamente, em Conformidade com a ADA, Sem Filtro, na cor Cinza Claro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem revestimento antimicrobiano*, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar, acionamento mecânico e dreno real. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com acionamento mecânico frontal e lateral do borbulhador. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo) UL 399
    • UL

    Características:

    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; o borbulhador com acionamento mecânico continua a fornecer água mesmo em caso de interrupções no serviço.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: EZH2O, Hydration, Bottle Fill, EMABF, NSF, NSF372, NSF 372, LMABFTL8WSLK

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEMABFTL8WSLK_SSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEMAB Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46.25
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)36.25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)89
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro